Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Typ 6 LCBS-6. Poskytnite svojej aplikácii potrebnú bezpečnosť s touto zaisťovacou rozpierkou PCB inštalovanou bez použitia nástrojov. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01, trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10012499

Starý kód produktu:

LCBS-6-20-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,155 €
5000 + 0,1277 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

155,00 €

1000 x 0,155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 5.9 mm
Rozsah hrúbky panela A 3.2 mm
Hrúbka panela B 2.0 - 3.2 mm
Dĺžka rozpierky 31.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás