Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Typ DLSP-1. Tento podperný stĺpik s dvojitým zamykaním má dva zacvakávacie upevňovacie prvky a rebrované telo. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 RMS-19, trieda UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10005026

Starý kód produktu:

DLSP-1-3M-19

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2603 €
5000 + 0,2091 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

260,30 €

1000 x 0,2603 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 6.0 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.2 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás