Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Typ DLSP-1. Tento podperný stĺpik s dvojitým zamykaním má dva zacvakávacie upevňovacie prvky a rebrované telo. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01.
Nový kód produktu:

10005033

Starý kód produktu:

DLSP-1-30M-01

36000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2005 €
5000 + 0,1607 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

200,50 €

1000 x 0,2005 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 6.0 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.15 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás