10003053
DLCBSHD-20M-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer tela | 7.1 mm |
| Priemer tela | 0.28 in |
| Priemer otvoru A | 0.248 in |
| Priemer otvoru A | 6.3 mm |
| Priemer otvoru B | 6.3 mm |
| Priemer otvoru B | 0.248 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.26 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 6.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.031 - 0.087 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.8 - 2.2 mm |
| Hrúbka panela B | 0.8 - 2.2 mm |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.087 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.787 in |
| Dĺžka rozpierky | 20.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku