Menu Hľadať

N/A Čierna 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

Podložka pre montážne spony sa môže použiť s montážnymi sponami a lamelovými nitmi. Poskytuje väčšiu podporu povrchu, pre mäkšie materiály alebo pre väčšie veľkosti otvorov. Podložky sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10066775

Starý kód produktu:

096001859901

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1329 €
1000 + 0,0954 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

66,45 €

500 x 0,1329 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 18.2 mm
Celková hrúbka 2.1 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Podložka pre montážne spony

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás