Menu Hľadať

Podložka M56 58.0 103.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267339

Starý kód produktu:

20267339

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 61,5162 €
10 - 29 55,3656 €
30 - 74 52,2852 €
75 + 46,1346 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

61,52 €

1 x 61,5162 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M56
d1 tol. H13 58.0
d2 103.0
h1 23.0
h2 9.8
r1 79.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 960.0
S 25400 h3 39.3
Hmotnosť g 760.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás