Menu Hľadať

Podložka M27 28.0 50.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20265755

Starý kód produktu:

20265755

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 18,0872 €
10 - 29 16,2784 €
30 - 74 15,3793 €
75 + 13,5706 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,09 €

1 x 18,0872 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M27
d1 tol. H13 28.0
d2 50.0
h1 10.2
h2 3.3
r1 36.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 221.0
S 25400 h3 17.0
Hmotnosť g 74.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás