Menu Hľadať

Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

Zátka a klzák sú vyrobené z pochrómovaného ABS s rebrovaním na vsadenie do rozmeru profilu, pochrómovaná povrchová vrstva dodáva estetický vzhľad.
Nový kód produktu:

10289662

Starý kód produktu:

499199

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,1064 €
100 + 1,4792 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

31,06 €

10 x 3,1064 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 20.0 mm
B 10.0 mm
h 9.0 mm
T1 1.0
T2 1.0
Typ 2
Materiál ABS
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás