Menu Hľadať

Zaisťovacia plynová vzpera 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Nový kód produktu:

10354292

Starý kód produktu:

1572685

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 98,0787 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

98,08 €

1 x 98,0787 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výsuvná dĺžka 265.0 mm
Dĺžka zdvihu 100.0 mm
Priemer kompatibilného piestu 23.0 mm
Veľkosť závitu M8 x 1;M8 x 1.25
Priemer tyče 8.0 mm
Materiál tyče Uhlíková oceľ
Farba Čierna
Typ Locking
Commodity Code 8708809990
Priemer rúrky 23.0 mm
Veľkosť závitu tiahla M8 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás