10203033
1253238
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
|---|---|
| Výsuvná dĺžka | 18.307 in |
| Výsuvná dĺžka | 465.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
| Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
| Priemer kompatibilného piestu | 0.906 in |
| Priemer kompatibilného piestu | 23.0 mm |
| Veľkosť závitu | M8 x 1.25 |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Materiál tyče | Oceľ |
| Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
| Farba | Čierna |
| Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x oká z tlakovo liateho zinku |
| Typ | S automatickým blokovaním |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Priemer rúrky | 0.906 in |
| Priemer rúrky | 23.0 mm |
| Veľkosť závitu tiahla | M8 x 1.25 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku