Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
149,0046 € - 149,0046 € 4 Na sklade
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
146,6721 € - 146,6721 € 5 Na sklade
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
151,3231 € - 151,3231 € 3 Na sklade
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
169,9558 € - 169,9558 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
465,6325 € - 465,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
158,321 € - 158,321 € 5 Na sklade
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
72,5538 € - 113,1759 € 21 Na sklade
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
64,8162 € - 90,2761 € 4 Na sklade
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
182,0742 € - 182,0742 € 13 Na sklade
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
174,6211 € - 174,6211 € Požiadajte o dodací termin tu
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Na sklade
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
155,9884 € - 155,9884 € 1 Na sklade
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
172,2884 € - 172,2884 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
65,2714 € - 90,9162 € 14 Na sklade
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Cenové rozpätie
149,0046 € - 149,0046 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Cenové rozpätie
146,6721 € - 146,6721 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    210.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    80.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Cenové rozpätie
151,3231 € - 151,3231 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    290.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    120.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Cenové rozpätie
169,9558 € - 169,9558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Cenové rozpätie
465,6325 € - 465,6325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    860.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    400.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Cenové rozpätie
158,321 € - 158,321 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    410.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    180.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Cenové rozpätie
113,1759 € - 72,5538 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    564.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    560.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Cenové rozpätie
90,2761 € - 64,8162 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Cenové rozpätie
182,0742 € - 182,0742 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    650.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Cenové rozpätie
174,6211 € - 174,6211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Cenové rozpätie
155,9884 € - 155,9884 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    370.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    160.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Cenové rozpätie
172,2884 € - 172,2884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    170.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Cenové rozpätie
90,9162 € - 65,2714 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    160.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Materiál tyče
    Oceľ