Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
139,6884 € - 139,6884 € 14 Na sklade
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
80,4335 € - 112,038 € 50 Na sklade
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
65,6696 € - 91,4567 € 17 Na sklade
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
81,2727 € - 113,2185 € 10 Na sklade
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
172,2884 € - 172,2884 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
116,9166 € - 162,8583 € 11 Na sklade
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
6 Na sklade
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
146,6721 € - 146,6721 € 5 Na sklade
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
155,9884 € - 155,9884 € 1 Na sklade
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
114,6835 € - 159,7433 € 6 Na sklade
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
174,6211 € - 174,6211 € Požiadajte o dodací termin tu
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
158,321 € - 158,321 € 5 Na sklade
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
151,3231 € - 151,3231 € 3 Na sklade
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
1 Na sklade
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 Na sklade
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Cenové rozpätie
139,6884 € - 139,6884 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    115.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    40.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Cenové rozpätie
112,038 € - 80,4335 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    545.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Cenové rozpätie
91,4567 € - 65,6696 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Cenové rozpätie
113,2185 € - 81,2727 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    245.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Cenové rozpätie
172,2884 € - 172,2884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Cenové rozpätie
162,8583 € - 116,9166 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    680.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Cenové rozpätie
146,6721 € - 146,6721 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    210.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    80.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Cenové rozpätie
155,9884 € - 155,9884 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    370.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    160.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Cenové rozpätie
159,7433 € - 114,6835 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    480.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Cenové rozpätie
174,6211 € - 174,6211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    450.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    170.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Cenové rozpätie
158,321 € - 158,321 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    410.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    180.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Cenové rozpätie
151,3231 € - 151,3231 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    290.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    120.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    340.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    645.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    664.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6