20123024
1222542
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0951 € |
| A | 350.0 mm |
|---|---|
| A | 13.78 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 1.102 in |
| C | 28.0 mm |
| D | 3.8 mm |
| D | 0.15 in |
| Forța de tragere | 20.0 kg-f |
| Odnímateľnosť | Odtrhávacie |
| Typ | SentryLock |
| Materiál tela | PP |
| Zamykací mechanizmus | Acetálová uzamykacia čeľusť |
| Farba | Červená |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku