Menu Hľadať

SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Modrá

Plomba SentryLock má veľký štítok na popis. Má ostré výstupky pre lepšie uchytenie. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20085872

Starý kód produktu:

1222526

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,091 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

91,00 €

1000 x 0,091 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Forța de tragere 20.0 kg-f
Odnímateľnosť Non Tear-Off
Typ SentryLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Acetal Locking Jaw
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás