Menu Hľadať

LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Oranžová

Nový kód produktu:

20122386

Starý kód produktu:

1222283

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0607 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

60,70 €

1000 x 0,0607 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 220.0 mm
B 33.5 mm
C 21.3 mm
D 2.6 mm
Forța de tragere 8.0 kg-f
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Typ LightLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Polypropylén
Farba Oranžová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás