Menu Hľadať

AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Modrá

Plomba AceLock je vhodná pre aplikácie s malými otvormi alebo západkami zariadenia. Má ostré výstupky pre lepšie uchytenie. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20082376

Starý kód produktu:

1222183

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0781 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

78,10 €

1000 x 0,0781 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Forța de tragere 12.0 kg-f
Odnímateľnosť Bez odtrhávacieho štítku
Typ AceLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Acetálová uzamykacia čeľusť
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás