Menu Hľadať

AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Zelená

Nový kód produktu:

20122171

Starý kód produktu:

1222172

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0742 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

74,20 €

1000 x 0,0742 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 200.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Forța de tragere 12.0 kg-f
Odnímateľnosť Non Tear-Off
Typ AceLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Acetal Locking Jaw
Farba Zelená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás