20086763
1228368
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25000 + | 0,0299 € |
| WD | 2.0 mm |
|---|---|
| WD | 0.079 in |
| L | 0.079 in |
| L | 2.0 mm |
| A | 0.394 in |
| A | 10.0 mm |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| T | 5.0 mm |
| T | 0.197 in |
| Materiál tela | ABS |
| Farba | Modrá |
| Zamykací mechanizmus | Telo zo živice ABS |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | MeterLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku