10650165
1222586
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2 + | 23,7456 € |
| WD | 2.6 m |
|---|---|
| WD | 8.53 ft |
| L | 260.0 mm |
| L | 10.236 in |
| A | 21.0 mm |
| A | 0.827 in |
| B | 0.551 in |
| B | 14.0 mm |
| T | 0.197 in |
| T | 5.0 mm |
| Materiál tela | Oceľ |
| Farba | Prírodná |
| Zamykací mechanizmus | Plombovacie kliešte |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | CrimpLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku