20123062
1222572
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,256 € |
| WD | 0.059 in |
|---|---|
| WD | 1.5 mm |
| L | 220.0 mm |
| L | 8.661 in |
| A | 15.0 mm |
| A | 0.591 in |
| B | 0.472 in |
| B | 12.0 mm |
| T | 0.059 in |
| T | 1.5 mm |
| Materiál tela | PC |
| Farba | Žltá |
| Zamykací mechanizmus | Jednosmerná otočná rukoväť |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | TwistLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku