Menu Hľadať

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Zelená

Plomba CrimpLock je určená na plombovanie meračov a bezpečnostných nádob. Plombuje sa krimpovacími kliešťami. Súvislý kotúč lanka sa predáva samostatne.
Nový kód produktu:

20083250

Starý kód produktu:

1222226

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0533 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

53,30 €

1000 x 0,0533 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
WD 1.7 mm
L 260.0 m
A 21.0 mm
B 14.0 mm
T 5.0 mm
Materiál tela ABS Resin
Farba Zelená
Zamykací mechanizmus Telo zo živice ABS
Odnímateľnosť Vyžaduje sa rezací nástroj
Typ CrimpLock
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás