Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083281
1222222
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0507 € |
| WD | 1.7 mm |
|---|---|
| WD | 0.067 in |
| L | 853.018 ft |
| L | 260.0 m |
| A | 0.827 in |
| A | 21.0 mm |
| B | 0.551 in |
| B | 14.0 mm |
| T | 0.197 in |
| T | 5.0 mm |
| Materiál tela | ABS Resin |
| Farba | Biela |
| Zamykací mechanizmus | Telo zo živice ABS |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | CrimpLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku