20122256
1222217
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2500 + | 0,219 € |
| L | 5.906 in |
|---|---|
| L | 150.0 mm |
| A | 0.787 in |
| A | 20.0 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| T | 6.5 mm |
| T | 0.256 in |
| Materiál tela | PC |
| Farba | Červená |
| Zamykací mechanizmus | Polykarbonátová vložka s 2 sadami šípok |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | ClickLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku