Menu Hľadať

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Oranžová

Plomba AnchorLock je vďaka svojej flexibilnej dĺžke lanka vhodná pre rôzne aplikácie. Sériové čísla na vnútorných a vonkajších častiach poskytujú dôkaz o neoprávnenej manipulácii. Vhodné pre úzke priehlbiny. Aplikujte pevným potiahnutím lanka a zacvaknutím zaisťovacieho puzdra na miesto.
Nový kód produktu:

20082734

Starý kód produktu:

1222191

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,112 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

112,00 €

1000 x 0,112 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
WD 2.0 mm
L 150.0 mm
A 24.0 mm
B 18.0 mm
T 6.0 mm
Materiál tela PC
Farba Oranžová
Zamykací mechanizmus Zátka z nárazuvzdorného polystyrénu s 3 sadami šípok
Odnímateľnosť Vyžaduje sa rezací nástroj
Typ AnchorLock
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás