20122201
1222187
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,112 € |
| WD | 0.079 in |
|---|---|
| WD | 2.0 mm |
| L | 5.906 in |
| L | 150.0 mm |
| A | 0.945 in |
| A | 24.0 mm |
| B | 18.0 mm |
| B | 0.709 in |
| T | 6.0 mm |
| T | 0.236 in |
| Materiál tela | PC |
| Farba | Červená |
| Zamykací mechanizmus | Zátka z nárazuvzdorného polystyrénu s 3 sadami šípok |
| Odnímateľnosť | Vyžaduje sa rezací nástroj |
| Typ | AnchorLock |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku