Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,0742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,4025 € | 800 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0711 € - 0,0991 € | 30895 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3925 € - 0,6357 € | 930 Na sklade |
Čierna
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,172 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,236 € - 0,4309 € | 34200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | 925 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
||
| 0,0933 € - 0,0933 € | 21200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,3258 € - 0,3258 € | 6300 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,116 € - 0,116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3541 € - 0,576 € | 1400 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,384 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2789 € - 0,2789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,1877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0688 € | 33 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,3866 € | 1000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,3001 € | 14250 Na sklade |
Čierna
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,1763 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1358 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA