Menu Hľadať

Podložka 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

A Flat Round Washer made from Polyamide (PA). This Washer will insulate against moisture and electricity and is resistant to corrosion, abrasion and most chemicals. It will also provide full insulation, cushioning and spacing for your application.
Nový kód produktu:

10125458

Starý kód produktu:

12470

3700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1464 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 10.0 mm
Vonkajší priemer 19.1 mm
Hrúbka 1.6 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás