Menu Hľadať

Podložka 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Nový kód produktu:

10068731

Starý kód produktu:

1010750000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,9265 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

231,63 €

250 x 0,9265 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 21.0 mm
Vonkajší priemer 34.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Špecifikácie DIN 433
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás