Menu Hľadať

Podložka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 6) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 6 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou s odolnosťou voči chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10117354

Starý kód produktu:

032100100001

17316 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3001 €
500 - 999 0,2801 €
1000 + 0,2176 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

75,03 €

250 x 0,3001 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 10.5 mm
Vonkajší priemer 30.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Normy DIN 9021, ISO, REACH, RoHS
Špecifikácie DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás