Menu Hľadať

Podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polaymidu a je k dispozícii aj vo veľkostiach v palcoch. Polyamid ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10117262

Starý kód produktu:

031050100001

23900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0503 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

50,30 €

1000 x 0,0503 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás