Menu Hľadať

Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

Okrúhla plochá podložka z polypropylénu (PP) poskytuje podložku s dobrou elektrickou a chemickou odolnosťou pre upevňovacie zostavy. Vyrobené podľa špecifikácie DIN 125.
Nový kód produktu:

10042120

Starý kód produktu:

0050150300VR

350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0836 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

8,36 €

100 x 0,0836 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 4.3 mm
Vonkajší priemer 9.0 mm
Hrúbka 0.8 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polypropylén
Špecifikácie DIN 125
Commodity Code 3926909790

Produkt 0050150300VR nahrádza:

M4 N/A 4.3 mm (ID) 9.0 mm (OD)
Nový kód produktu: 10404577
Starý kód produktu: 585010000011

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás