Menu Hľadať

Podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Pozinkovaná oceľ

Táto plochá podložka je vyrobená z pozinkovanej ocele podľa DIN9021 a ISO 7093. Má širší povrch, ktorý pomáha rozložiť upínacie zaťaženie bez poškodenia zostavy.
Nový kód produktu:

10240144

Starý kód produktu:

347040040952

375 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,031 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

31,00 €

1000 x 0,031 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M4
Vnútorný priemer 4.3 mm
Vonkajší priemer 12.0 mm
Hrúbka 1.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Typ podložky Zápustná podložka
Materiál Pozinkovaná oceľ
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Farba Prírodná
Špecifikácie DIN 9021

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás