Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 50.8 mm 38.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable loop is a clip made of natural nylon. It is equipped with a release tab and hold a maximum cable width of 38.0 mm.
Nový kód produktu:

10154489

Starý kód produktu:

FCLCS

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3483 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

174,15 €

500 x 0,3483 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás