Menu Hľadať

Spojky hranové 27.0 mm (L) PA Čierna

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Nový kód produktu:

10303139

Starý kód produktu:

551637

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3001 €
5000 - 9999 0,2703 €
10000 + 0,2247 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

300,10 €

1000 x 0,3001 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Panel Edge
Veľkosť závitu M5
Celková dĺžka 27.0 mm
Celková šírka 18.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Čierna
Price per piece incl VAT 0.2819 GBP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás