Menu Hľadať

Krídlová matica M6 12.5 mm Polyamid Prírodná

This natural Nylon fly nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with large wings for installation for easier installation.
Nový kód produktu:

10064924

Starý kód produktu:

0680100000VR

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2573 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

257,30 €

1000 x 0,2573 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 22.0 mm
Veľkosť závitu M6
Celková výška 12.5 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás