Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Optické trubice sú optické komponenty navrhnuté na vedenie svetla z LED na požadované miesto. Sú ideálne na zlepšenie viditeľnosti v elektronických displejoch a ovládacích paneloch.
Tieto svetelné trubice ponúkajú flexibilné možnosti dizajnu, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám. Elegantná, nízkoprofilová konštrukcia podporuje kompaktné dizajny zariadení, zatiaľ čo kompatibilita s LED diódami montáž na povrch zaisťuje bezproblémovú integráciu do moderných zostáv DPS.
Okrem zlepšenia prenosu svetla poskytujú svetelné trubice účinnú ochranu proti elektrostatickému výboju (ESD) tým, že fyzicky izolujú LED a PCB od vonkajšieho kontaktu, čo pomáha chrániť citlivú elektroniku.
Materiál: Polykarbonát Farba: Priehľadná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer montážneho otvoru | Dĺžka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.115 in
2.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku