20068738
289632002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Celková dĺžka | 3.307 in |
|---|---|
| Celková dĺžka | 84.0 mm |
| Celková šírka | 0.709 in |
| Celková šírka | 18.0 mm |
| Priemer čapu | 0.197 in |
| Priemer čapu | 5.0 mm |
| Dĺžka čapu | 0.571 in |
| Dĺžka čapu | 14.5 mm |
| Materiál tela | Oceľ |
| Typ/prevedenie závesu | Spring Loaded Pin Hinge |
| Obsahuje | Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky |
| Plný materiál | Oceľ |
| Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
| Spôsob montáže | Screw;Bolt;Weld |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Počet montážnych otvorov | 2 |
| Materiál čapu | Oceľ |
| Odnímateľnosť | Spring Action Removable |
| Špeciálne funkcie | Skryté závesy s pružinou |
| Commodity Code | 8301600090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku