Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20068691
289402002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 35 - 249 | 2,9287 € |
| 250 + | 2,6358 € |
| Celková dĺžka | 84.0 mm |
|---|---|
| Celková dĺžka | 3.307 in |
| Celková šírka | 0.709 in |
| Celková šírka | 18.0 mm |
| Priemer čapu | 5.0 mm |
| Priemer čapu | 0.197 in |
| Dĺžka čapu | 84.0 mm |
| Dĺžka čapu | 3.307 in |
| Materiál tela | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ/prevedenie závesu | Spring Loaded Pin Hinge |
| Obsahuje | Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
| Spôsob montáže | Skrutka |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Počet montážnych otvorov | 2 |
| Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Odnímateľnosť | Spring Action Removable |
| Špeciálne funkcie | Skryté závesy s pružinou |
| Commodity Code | 8301600090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku