20064778
18910
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Celková dĺžka | 2.028 in |
|---|---|
| Celková dĺžka | 51.5 mm |
| Celková šírka | 10.0 mm |
| Celková šírka | 0.394 in |
| Priemer čapu | 0.236 in |
| Priemer čapu | 6.0 mm |
| Dĺžka čapu | 0.394 in |
| Dĺžka čapu | 10.0 mm |
| Povrchová úprava tela | Potiahnuté meďou |
| Materiál tela | Oceľ |
| Typ/prevedenie závesu | Spring Loaded Pin Hinge |
| Obsahuje | Spodný čap 32003192 Predáva sa samostatne |
| Plný materiál | Oceľ |
| Spôsob montáže | Zvar |
| Smer montáže | Univerzálne |
| Materiál čapu | Oceľ |
| Odnímateľnosť | Spring Action Removable |
| Špeciálne funkcie | S pružinou |
| Commodity Code | 8301600090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku