Menu Hľadať

Skrytý záves 20.0 mm 60.0 mm Oceľ

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Nový kód produktu:

20068851

Starý kód produktu:

295631E

175 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,4229 €
100 - 499 2,4449 €
500 + 2,2004 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,42 €

1 x 3,4229 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka krídla 60.0 mm
Celková šírka 32.5 mm
Priemer čapu 5.0 mm
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás