Menu Hľadať

Skrytý záves 20.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20124298

Starý kód produktu:

295403E

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,2562 €
100 + 3,7544 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

5,26 €

1 x 5,2562 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka krídla dverí 15.0 mm
Hrúbka krídla 2.0 mm
Vzdialenosť posunutia 20.0 mm
Celková dĺžka krídla 60.0 mm
Celková šírka 38.0 mm
Priemer čapu 5.0 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie závesu Concealed Hinge
Spôsob montáže Zvar
Smer montáže Univerzálne
Počet montážnych otvorov 2
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Odnímateľné
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás