Menu Hľadať

Pánty skryté - naskrutkovanie

Na sklade

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

Skupina SR: SR5468

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál západky Celková dĺžka krídla Celková šírka Kúpiť
15,1195 € - 21,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
6,7276 € - 13,3217 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
41.0 mm
21.0 mm
47,7908 € - 100,3605 € 16 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
47.5 mm
58.6 mm
6,2014 € - 12,2762 € 10 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
41.0 mm
21.0 mm
6,7276 € - 13,3217 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
41.0 mm
21.0 mm
7,0263 € - 13,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
67.8 mm
23.5 mm
5,8174 € - 12,8437 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
67.8 mm
23.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
36.0 mm
22.5 mm
9,0461 € - 17,9215 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
41.0 mm
21.0 mm
28,6033 € - 56,6618 € 151 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
104.5 mm
44.0 mm
7,5384 € - 14,0385 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
67.8 mm
23.5 mm
31,8605 € - 66,907 € Požiadajte o dodací termin tu
Opačná ruka
Oceľ
47.5 mm
30.2 mm
56,5381 € - 112,0096 € 20 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
55.0 mm
80.5 mm
10281123 31,8605 € - 66,907 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre ľavákov
Oceľ
47.5 mm
30.3 mm
6,3863 € - 12,6646 € 25 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
100.0 mm
50.5 mm
5,3505 € - 7,4907 € 209 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
32.5 mm
5,0651 € - 7,8791 € 85 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
32.5 mm
4,8465 € - 6,7851 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
39.0 mm
2,6496 € - 4,1216 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
65.0 mm
39.0 mm
2,1685 € - 3,3733 € 190 Na sklade
Univerzálne
Oceľ
65.0 mm
32.5 mm
  • z/zo 3
Skrytý záves 35.6 mm

10102190

Cenové rozpätie
21,1673 € - 15,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    20.2 mm
  • Celková dĺžka
    118.9 mm
  • Celková šírka
    35.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Skrytý záves 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oceľ

10281192

Cenové rozpätie
13,3217 € - 6,7276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    82.0 mm
  • Celková šírka
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Oceľ Skrytý záves 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Cenové rozpätie
100,3605 € - 47,7908 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    6.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    47.5 mm
  • Celková dĺžka
    126.5 mm
  • Celková šírka
    58.6 mm
Skrytý záves 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oceľ

10281185

Cenové rozpätie
12,2762 € - 6,2014 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    82.0 mm
  • Celková šírka
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oceľ

10281208

Cenové rozpätie
13,3217 € - 6,7276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    82.0 mm
  • Celková šírka
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Oceľ

10273869

Cenové rozpätie
13,0827 € - 7,0263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    20.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    67.8 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Celková šírka
    23.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Oceľ

10273852

Cenové rozpätie
12,8437 € - 5,8174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    17.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    67.8 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Celková šírka
    23.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10550205


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    18.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    36.0 mm
  • Celková šírka
    22.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka, zvar
Skrytý záves 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281222

Cenové rozpätie
17,9215 € - 9,0461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    82.0 mm
  • Celková šírka
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299975

Cenové rozpätie
56,6618 € - 28,6033 €

Úroveň zásob
151 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    6.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    104.5 mm
  • Celková dĺžka
    106.0 mm
  • Celková šírka
    44.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Oceľ

10273876

Cenové rozpätie
14,0385 € - 7,5384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    23.9 mm
  • Celková dĺžka krídla
    67.8 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Celková šírka
    23.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Oceľ Skrytý záves 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Cenové rozpätie
66,907 € - 31,8605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.8 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    6.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    47.5 mm
  • Celková dĺžka
    126.5 mm
  • Celková šírka
    30.2 mm
Skrytý záves 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Oceľ

10281154

Cenové rozpätie
112,0096 € - 56,5381 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková šírka
    80.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Oceľ Skrytý záves 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Cenové rozpätie
66,907 € - 31,8605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    47.5 mm
  • Celková dĺžka
    126.5 mm
  • Celková šírka
    30.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Oceľ

10281161

Cenové rozpätie
12,6646 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    14.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    100.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    50.5 mm
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20125936

Cenové rozpätie
7,4907 € - 5,3505 €

Úroveň zásob
209 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20125943

Cenové rozpätie
7,8791 € - 5,0651 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Cenové rozpätie
6,7851 € - 4,8465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Oceľ

20125981

Cenové rozpätie
4,1216 € - 2,6496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oceľ

20125967

Cenové rozpätie
3,3733 € - 2,1685 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná