The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0424 € - 12,5104 € | 180 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,7804 € - 4,325 € | 130 Na sklade |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4,8465 € - 6,7851 € | 200 Na sklade |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 6,7276 € - 13,3217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,0263 € - 13,0827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 15,1195 € - 21,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 5,8174 € - 12,8437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 7,5384 € - 14,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,0461 € - 17,9215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 28,6033 € - 56,6618 € | 171 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10281123 | 31,8605 € - 66,907 € | 1 Na sklade |
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 6,3863 € - 12,6646 € | 25 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 47,7908 € - 100,3605 € | 16 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 56,5381 € - 112,0096 € | 20 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 6,2014 € - 12,2762 € | 10 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,8605 € - 66,907 € | 1 Na sklade |
Opačná ruka
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 6,7276 € - 13,3217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | 21 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku