Menu Hľadať

Navarovací pánt 80.0 mm 60.0 mm Pochrómované

Modulárny nastaviteľný záves vyrobený z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 sa skladá z dvoch krídel a jedného čapu, ktorý umožňuje rýchlu montáž komponentov, krídla sa dajú pred zmontovaním prispôsobiť ohnutím, vŕtaním alebo prepichnutím.
Nový kód produktu:

10300121

Starý kód produktu:

550080

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 30,6458 €
25 + 15,4751 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

30,65 €

1 x 30,6458 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálne otáčky 180
Celková dĺžka 80.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Priemer čapu 6.0 mm
Spôsob montáže Čap
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Špecifikácie AISI 304
Typ Leaf Hinge

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás