Menu Hľadať

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Vo výrobe

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál hriadeľa Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oceľ
9,2285 € - 9,2285 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
89.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,7869 € - 7,7869 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oceľ
11,9095 € - 11,9095 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
136.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12,8122 € - 12,8122 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
174.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,019 € - 7,019 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oceľ
13,4318 € - 13,4318 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
114.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,6791 € - 7,6791 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
111.0 mm
Oceľ
7,0864 € - 7,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
89.0 mm
Oceľ
12,0846 € - 12,0846 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
125.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
16,6653 € - 16,6653 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
216.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7,5714 € - 7,5714 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oceľ
11,1147 € - 11,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oceľ
9,2285 € - 9,2285 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
139.0 mm
Oceľ
11,5727 € - 11,5727 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oceľ
11,1147 € - 11,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
111.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9,2285 € - 9,2285 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oceľ
14,5636 € - 14,5636 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
141.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10,8048 € - 10,8048 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
91.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9,1207 € - 9,1207 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oceľ
  • z/zo 3
Riadiaca páka 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322062


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    53.1 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10499023

Cenové rozpätie
9,2285 € - 9,2285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 136.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498699

Cenové rozpätie
7,7869 € - 7,7869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 136.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498682

Cenové rozpätie
11,9095 € - 11,9095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 174.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498842

Cenové rozpätie
12,8122 € - 12,8122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10498996

Cenové rozpätie
7,019 € - 7,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 114.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498767

Cenové rozpätie
13,4318 € - 13,4318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 111.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498651

Cenové rozpätie
7,6791 € - 7,6791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10499030

Cenové rozpätie
7,0864 € - 7,0864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 125.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498804

Cenové rozpätie
12,0846 € - 12,0846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 216.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498927

Cenové rozpätie
16,6653 € - 16,6653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 91.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498736

Cenové rozpätie
7,5714 € - 7,5714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    91.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 160.0 mm M12 14.0 mm Oceľ

10498910

Cenové rozpätie
11,1147 € - 11,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Riadiaca páka 139.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498811

Cenové rozpätie
9,2285 € - 9,2285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    64.5 mm
Riadiaca páka 216.0 mm M12 14.0 mm Oceľ

10498934

Cenové rozpätie
11,5727 € - 11,5727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 111.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498644

Cenové rozpätie
11,1147 € - 11,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 174.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498859

Cenové rozpätie
9,2285 € - 9,2285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 141.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498880

Cenové rozpätie
14,5636 € - 14,5636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    141.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 91.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498729

Cenové rozpätie
10,8048 € - 10,8048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    91.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 114.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498774

Cenové rozpätie
9,1207 € - 9,1207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm