Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 13,0272 € - 13,0272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 20,5946 € - 20,5946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 9,4375 € - 9,4375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 15,1062 € - 15,1062 € | 4 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 15,2641 € - 15,2641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 14,3145 € - 14,3145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 4,9174 € - 4,9174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 6,2646 € - 6,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 8,7435 € - 8,7435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 11,465 € - 11,465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 4,7557 € - 4,7557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 7,3963 € - 7,3963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 5,1329 € - 5,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku