Menu Hľadať

Páčky s guľatou rukoväťou

Na sklade

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál hriadeľa Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Oceľ
14,3145 € - 14,3145 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oceľ
15,1062 € - 15,1062 € 4 Na sklade
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oceľ
15,2641 € - 15,2641 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oceľ
9,4375 € - 9,4375 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Oceľ
13,0272 € - 13,0272 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oceľ
20,5946 € - 20,5946 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oceľ
8,6357 € - 8,6357 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6,0221 € - 6,0221 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
100.0 mm
Oceľ
4,6883 € - 4,6883 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oceľ
6,0894 € - 6,0894 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6,305 € - 6,305 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oceľ
4,9174 € - 4,9174 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oceľ
6,2646 € - 6,2646 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 2
Riadiaca páka 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322031


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322222

Cenové rozpätie
14,3145 € - 14,3145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322260


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322277


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322086


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    91.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322239


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322246

Cenové rozpätie
15,1062 € - 15,1062 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10641767

Cenové rozpätie
15,2641 € - 15,2641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10640951

Cenové rozpätie
9,4375 € - 9,4375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322024


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322215

Cenové rozpätie
13,0272 € - 13,0272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10322284


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    268.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322253

Cenové rozpätie
20,5946 € - 20,5946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    141.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M10 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498743

Cenové rozpätie
8,6357 € - 8,6357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 100.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498750

Cenové rozpätie
6,0221 € - 6,0221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 80.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10499016

Cenové rozpätie
4,6883 € - 4,6883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498965

Cenové rozpätie
6,0894 € - 6,0894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
  • Commodity Code
    8487905990
Riadiaca páka 174.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498835

Cenové rozpätie
6,305 € - 6,305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
  • Commodity Code
    8487905990
Riadiaca páka 100.0 mm M8 10.0 mm Oceľ

10498637

Cenové rozpätie
4,9174 € - 4,9174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte
Riadiaca páka 80.0 mm M6 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10499009

Cenové rozpätie
6,2646 € - 6,2646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Guľaté rukoväte