Menu Hľadať

Riadiaca páka 100.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498750

Starý kód produktu:

1504428

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 6,0221 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

60,22 €

10 x 6,0221 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 100.0 mm
Priemer hriadeľa 12.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Prírodná
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 8487905990
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás