Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Skupina SR: SR2021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Počet zubov | Priemer náboja | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8797 € - 9,7856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 22,3735 € - 25,6591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 16,428 € - 18,8603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 24,8199 € - 28,4611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 22,3735 € - 25,6591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 30,4096 € - 34,9043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,2243 € - 5,2484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,2463 € - 14,0385 € | 1 Na sklade |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Na sklade |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 28,1481 € - 40,1243 € | 5 Na sklade |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 27,6219 € - 31,6614 € | 9 Na sklade |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 5,3479 € - 6,6423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 7,0263 € - 8,7473 € | 17 Na sklade |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 19,5856 € - 22,4445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 3,9398 € - 4,8786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 30,7653 € - 35,2599 € | 5 Na sklade |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8,7332 € - 10,8382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2,6455 € - 3,8403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 7,0263 € - 8,7473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku