Menu Hľadať

Ozubené kolesá

Na sklade

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Skupina SR: SR2021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet zubov Priemer náboja Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
0,9031 € - 1,0837 € 23 Na sklade
12
11.2 mm
19,5856 € - 22,4445 € Požiadajte o dodací termin tu
18
18.0 mm
30,7653 € - 35,2599 € 5 Na sklade
30
20.0 mm
2,6455 € - 3,8403 € Požiadajte o dodací termin tu
15
6.0 mm
7,0263 € - 8,7473 € Požiadajte o dodací termin tu
72
15.0 mm
15,7453 € - 18,0637 € 30 Na sklade
24
18.0 mm
0,6187 € - 0,724 € 98 Na sklade
11
10.3 mm
0,9059 € - 1,0837 € 2500 Na sklade
13
12.0 mm
12,2463 € - 14,0385 € 1 Na sklade
15
14.0 mm
10 Na sklade
11
7.8 mm
0,9059 € - 1,0837 € Požiadajte o dodací termin tu
16
2.4 mm
14.4 mm
24,8199 € - 28,4611 € Požiadajte o dodací termin tu
24
20.0 mm
7,0263 € - 8,7473 € 17 Na sklade
18
9.0 mm
12,9291 € - 14,8351 € 6 Na sklade
35
16.0 mm
22,3735 € - 25,6591 € Požiadajte o dodací termin tu
21
20.0 mm
0,9059 € - 1,0837 € Požiadajte o dodací termin tu
11
10.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10
9.6 mm
27,2948 € - 38,9011 € 23 Na sklade
35
24.0 mm
4,2243 € - 5,2484 € Požiadajte o dodací termin tu
40
12.0 mm
30,4096 € - 34,9043 € Požiadajte o dodací termin tu
32
24.0 mm
  • z/zo 3
Prevodka 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Cenové rozpätie
1,0837 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    11.2 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Cenové rozpätie
22,4445 € - 19,5856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Cenové rozpätie
35,2599 € - 30,7653 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Cenové rozpätie
3,8403 € - 2,6455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    6.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Cenové rozpätie
8,7473 € - 7,0263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Cenové rozpätie
18,0637 € - 15,7453 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    11.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Cenové rozpätie
0,724 € - 0,6187 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.3 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Cenové rozpätie
1,0837 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Cenové rozpätie
14,0385 € - 12,2463 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    14.0 mm
  • Šírka náboja
    11.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Cenové rozpätie
1,0837 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Celková šírka
    3.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Cenové rozpätie
28,4611 € - 24,8199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Cenové rozpätie
8,7473 € - 7,0263 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Cenové rozpätie
14,8351 € - 12,9291 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Cenové rozpätie
25,6591 € - 22,3735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Cenové rozpätie
1,0837 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Celková šírka
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka čelnej strany
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    9.6 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Prevodka 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Cenové rozpätie
38,9011 € - 27,2948 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    15.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Cenové rozpätie
5,2484 € - 4,2243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Cenové rozpätie
34,9043 € - 30,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    15.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná